Die Kanäle müssen 96" [2438 mm] lang, 12" [305 mm] breit und 9-1/4" [235 mm] tief sein. Modulare Kanalabschnitte müssen aus 0 % wasserabsorbierendem Polyethylen hoher Dichte (HDPE) bestehen. Die Kanalabschnitte müssen eine positive mechanische Verbindung aufweisen, die sich während der Installation nicht löst, und alle 12" [305 mm] mechanisch in der Betonumrandung verriegelt sein. Die Kanäle müssen weniger als 5,05 Pfund wiegen. [2,29 kg] pro linearem Fuß, haben einen glatten, 3" [76 mm] abgerundeten, selbstreinigenden Boden mit einem Manning-Koeffizienten von 0,009 und 1,04 % oder neutral 0 % eingebauter Neigung. Kanäle müssen standardmäßig mit Bewehrungsklammern ausgestattet sein, um den Graben an seinem endgültigen Standort zu sichern. Muss mit standardmäßigen DGC-Rosten ausgestattet sein, die am Rahmen befestigt werden. Zurn 12" [305 mm] breiter Schlitzrost aus duktilem Gusseisen gemäß ASTM-Spezifikation A536-84, Klasse 80-55-06. Der Rost aus duktilem Gusseisen ist gemäß der Oberlastklassifizierung nach DIN EN1433 der Klasse C zugeordnet. Wird in Nennlängen von 24" [608 mm] mit 13/16" [21 mm] breiten Schlitzen und 1-1/2" [38 mm] Tragtiefe geliefert. Der Rost hat eine offene Fläche von 80,8 Quadratzoll pro Fuß [171.027 mm² pro Meter]. Die 1/4" [6 mm] dicke Rahmenbaugruppe aus hochbelastbarem Kohlenstoffstahl entspricht der ASTM-Spezifikation A36 mit 10 - 4" [102 mm] langen Betonankern pro 96" [2438 mm]. Die Rostverriegelungsstangen müssen in den Rahmen integriert sein. Der Rahmen wird mit einer Pulverbeschichtung geliefert. Alle Schweißnähte müssen von einem zertifizierten Schweißer gemäß ASTM-Standard AWS D1.1 ausgeführt werden. Die Rahmen müssen in den USA hergestellt werden
Merkmale:
Schlüsselwörter: Grabenentwässerungssystem, Z882 Grabenentwässerung, Zurn Grabenentwässerungsinstallation, Zurn Z882 Grabenentwässerungsinstallation, Gebäudeentwässerungsgraben
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |