Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z1202-N EZCarry® High Performance Adjustable Vertical Siphon Jet No-Hub Water Closet Carrier
Z1202-N EZCarry® High Performance Adjustable Vertical Siphon Jet No-Hub Water Closet Carrier
Z1202-N EZCarry® High Performance Adjustable Vertical Siphon Jet No-Hub Water Closet Carrier
Z1202-N EZCarry® High Performance Adjustable Vertical Siphon Jet No-Hub Water Closet Carrier
    Zurn

    Z1202-N EZCarry® High Performance Adjustable Vertical Siphon Jet No-Hub Water Closet Carrier

    4.0 von 5 Sternen4.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    EZCarry®-Toiletten-Trägersystem mit vertikalem Siphon und Hochleistungs-Wasserweg und 4" [102 mm] nabenlosen Anschlüssen. Das System umfasst eine Dura-beschichtete Hauptarmatur aus Gusseisen mit hydromechanisch optimierter Krümmung und erweiterter 2" [51 mm] Entlüftung, eine verstellbare Frontplatte mit Dichtung, bodenmontierte, vorgefertigte Schlitzfußstützen mit vorgefertigter Stützbasis zur oberen Verankerung, eine hochbelastbare 1/2" [13 mm] hintere Ankerbefestigung, Befestigungsbolzen, Zierleiste, Bolzenschutz, geklebte „Neo-Seal“-Dichtung und eine korrosionsbeständige, verstellbare 3" [76 mm] Durchmesser x 6" [152 mm] Kupplung mit integrierter Testkappe zur Erhöhung der Durchflussgeschwindigkeit und Leitungsdurchführung. Das EZCarry®-System erfüllt die Anforderungen von ASME A112.6.1M bis zu einer statischen Tragfähigkeit von 500 lbs [227 kg].

    Merkmale:

    • Befördert Abfall bis zu dreimal weiter und verringert so die Möglichkeit einer Verstopfung des Systems mit niedrigem Durchfluss zum Schutz des gesamten Sanitärsystems.
    • Schützen Sie Anlagen vor übermäßiger Belastung mit einem Standardsystemdesign für Belastungen bis zu 500 lb.
    • Schnellere Installation mit arbeitssparenden Funktionen auf einem 30 % leichteren System
    • Reduzieren Sie Wartungsnotfälle mit Trägern, die für die Optimierung des Abfallleitungstransports konzipiert sind
    • Sorgen Sie mit einer Wandhalterung für eine hygienische Umgebung
    • Testen Sie das System und schneiden Sie die Kupplung von vorne auf die passende Länge zu mit der zum Patent angemeldeten EZ-SET™-Kupplungsoption von Zurn.
    • Reduzieren Sie die Anpassungszeit mit werkseitig montierten Zierleisten und Universalfüßen, die auf eine Rohbauhöhe von 5-1/2 Zoll voreingestellt sind.

    Weitere Modelle verfügbar

    Z1202-N3 | Z1202-N3 (Bodenmontage) | Z1202-N4 | Z1202-Ne (Bodenmontage) | Z1202-N4-VL | Z1202-2N4 | Z1202-1NL4 | Z1202-1NR4 | Z1202-N4-FMBO

    Schlüsselwörter: Schrank, Träger, EZCarry, Neueste Produkteinführungen, MasterSpec, EZCarry, Z1201-N, Z1201, Schrank, Träger, 1201-N, 201-N, WC-Träger, EZCarry-System, Vertikaler Siphon-Jet, Siphon-Jet, Zurn WC-Träger, vertikaler WC-Träger, wandhängender WC-Träger, Jet-Träger, Träger-Spezifikationsblätter, Zurn Träger-Spezifikationsblatt, Zurn WC-Träger, Schrank vertikal

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurn-z1202-n4
    • ProduktfamilieCarriers & Fixture Supports
    • ProduktgruppeWater Closet & Toilet Carriers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-08-02
    • Editionsnummer3
    • Höhe (Inches)18
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)73
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_09_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung WC support brackets
    • Klassifizierung22 42 13.13
    • Format2014TitelCommercial Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 19
    • OmniClassTitelWater Closets 
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit