EZCarry®-Toiletten-Trägersystem mit vertikalem Siphon und Hochleistungs-Wasserweg und 4" [102 mm] nabenlosen Anschlüssen. Das System umfasst eine Dura-beschichtete doppelte Hauptarmatur aus Gusseisen mit hydromechanisch optimierter Krümmung und erweiterter 2" [51 mm] Entlüftung, verstellbare, abgedichtete Frontplatten, bodenmontierte, vorgefertigte Schlitzfußstützen mit vorgefertigter Stützbasis zur oberen Verankerung, Befestigungsbolzen, Zierleisten, Bolzenschutz, geklebte „Neo-Seal“-Dichtungen und korrosionsbeständige, verstellbare 3" [76 mm] Durchmesser x 6" [152 mm] Kupplungen mit integrierten Testkappen zur Erhöhung der Durchflussgeschwindigkeit und Leitungsdurchführung. Das EZCarry®-System erfüllt die Anforderungen von ASME A112.6.1M bis zu einer statischen Tragfähigkeit von 500 lbs [227 kg].
Einhaltung:
- A112.6.1M bis zu einer statischen Tragfähigkeit von 500 lb
Merkmale:
- Befördert Abfall bis zu dreimal weiter und verringert so die Möglichkeit einer Verstopfung des Systems mit niedrigem Durchfluss zum Schutz des gesamten Sanitärsystems.
- Schützen Sie Anlagen vor übermäßiger Belastung mit einem Standardsystemdesign für Belastungen bis zu 500 lb.
- Schnellere Installation mit arbeitssparenden Funktionen auf einem 30 % leichteren System
- Reduzieren Sie Wartungsnotfälle mit Trägern, die für die Optimierung des Abfallleitungstransports konzipiert sind
- Sorgen Sie mit einer Wandhalterung für eine hygienische Umgebung
- Testen Sie das System und schneiden Sie die Kupplung von vorne auf die passende Länge zu mit der zum Patent angemeldeten EZ-SET™-Kupplungsoption von Zurn.
- Reduzieren Sie die Anpassungszeit mit werkseitig montierten Zierleisten und Universalfüßen, die auf eine Rohbauhöhe von 5-1/2 Zoll voreingestellt sind.
Weitere Modelle verfügbar
Z1202-ND4 | Z1202-ND4-FMBO | Z1202-1ND4 | Z1202-2ND4
Schlüsselwörter: WC-Träger, Siphon Jet, Siphon Jet ohne Nabe, EZCarry, WC-Trägersystem, EZCarry-System, Trägerleitungssystem, Fertighaus-Bauunternehmen, vielseitiges Fußdesign, selbstklebende Dichtung, Wassermanagementsystem, Niedrigdurchflusssysteme, Sanitärsystem, wandmontierte Vorrichtung, Trägerleitungssystem, Fertighaus-Bauunternehmen, selbstklebende Dichtung