Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z1213 Vertical Siphon Jet Water Closet Support System
Zurn

Z1213 Vertical Siphon Jet Water Closet Support System

Google-Übersetzung,

ZURN Z1213 Vertikales Siphon-WC „Rigid System“ mit 4" [102 mm] No-Hub-Anschluss und 2" [51 mm] oder 4" [102 mm] (bitte angeben) Entlüftungsanschluss. Komplett mit Dura-beschichtetem Gusseisen-Hauptanschlussstück, korrosionsbeständiger, verstellbarer ABS-Kupplung mit integrierter Prüfkappe und Schraubensatz sowie verklebter „Neo-Seal“-Dichtung für bodenstehende WCs mit rückseitigem Abfluss. Eine Standard-Armaturhalterung ist nicht erforderlich.

Merkmale:

  • Dura-beschichtete Gusseisenkonstruktion
  • Standard mit verstellbarer "ZZ"-Kupplung
  • Mitgelieferte, fest verbundene „Neo-Seal“-Dichtung
  • Integrierter Prüfkappen- und Schraubensatz
Spezifikation
  • keywords: Vertical Siphon Jet, Water Closet Support System, Zurn Z1213 toilet carrier, vertical siphon jet carrier, Zurn water closet support system, no-hub connection toilet carrier,1213,213

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-z1213
  • ProduktfamilieCarriers & Fixture Supports
  • ProduktgruppeWater Closet & Toilet Carriers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-12-08
  • Editionsnummer2
  • Höhe (Inches)243
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)19
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_09_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung WC support brackets
  • Klassifizierung22 42 13.13
  • Format2014TitelCommercial Water Closets
  • OmniClassNummer23-31 19 19
  • OmniClassTitelWater Closets 
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit