Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z1300 Ecolotrol® Wall Hydrant Encased
Zurn

Z1300 Ecolotrol® Wall Hydrant Encased

3.3 von 5 Sternen3.3(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Ummantelter Ecolotrol-Wandhydrant mit automatischer Entleerung und „Anti-Siphon“-Funktion für die Unterputzmontage.

Einhaltung :

  • Von der Stadt Los Angeles genehmigt
  • Massachusetts MA genehmigt

Merkmale

  • Anti-Siphon, Frostschutz, automatische Entleerung
  • Eingekapselter Wandhydrant für Unterputzmontage
  • Optionaler 3/4" und 1" Schlauchanschluss

Schlüsselwörter: Gewerbe, Ummantelt, Hydranten, Regierungsgebäude, Frostschutz, Hochhäuser, Militär, Büro, Gesundheitswesen, Schulsysteme, Bildungseinrichtungen, Universitäten, Industrie, Gastronomie, Außenanlagen, Einzelhandel, Gastgewerbe, Öffentlicher Eingang, Sportkomplex/Freizeitzentrum, Justizvollzugsanstalt/Institutionen, Entwicklung, Zivil, MasterSpec, 58867, Z1300, Z-1300,1300,300

Spezifikation
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-z1300
  • ProduktfamilieHydrants & Water Hammer Arrestors
  • ProduktgruppeEncased Wall
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-04-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBronze
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • UNSPSCNameHydrants
  • UNSPSCCode40141726
  • Klassifizierung40 05 81
  • Format2014TitelHydrants and Hose Bibbs for Process Service