Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z1360XL Nonfreeze, Lead-Free concealed-outlet ground hydrant with box
Zurn

Z1360XL Nonfreeze, Lead-Free concealed-outlet ground hydrant with box

Google-Übersetzung,

ZURN Z1360XL Ummantelter, bleifreier, frostsicherer Unterflurhydrant für bodenbündigen oder fertigen (nicht befahrenen) Fußbodeneinbau. Hydrant mit verzinktem Stahlgehäuse, Innenkomponenten aus Bronze und Edelstahl, Bronzesitz und austauschbarer Sitzscheibe, nicht drehbarer Betätigungsstange und freischwebendem Kompressionsverschlussventil mit 3/4" [19] oder 1" [25] Zulaufanschluss mit 1/4" [6] Ablassanschluss mit Gewinde am Gehäuse und 3/4" [19] oder 1" [25] Schlauchanschluss mit Außengewinde. Hydrant mit einfachem Bronzekasten und abschließbarem, scharnierbeschichtetem Deckel mit Aufdruck „WATER“ und Bedienschlüssel ausgestattet. Zurn „XL“ bleifreie Produkte sind eine Linie langlebiger Sanitärprodukte, die entwickelt und hergestellt wurden, um staatlichen Gesetzen und örtlichen Vorschriften zu maximal zulässigen Bleigehalten zu entsprechen. Zurn „XL“-Produkte werden in Übereinstimmung mit Abschnitt 1417 des Federal SWDA hergestellt.

Einhaltung:

  • ASME A112.21.3M

Merkmale:

  • Bleifrei
  • Frostsicher, automatische Entleerung
  • Eingekapselter Bodenhydrant für Unterputzmontage

Schlüsselwörter: Bodenhydrant mit Kasten, Zurns frostfreier Bodenhydrant mit Kasten, Zurn Z1360XL Wandhydrant, Zurn leichter kommerzieller Hydrant, Zurn freiliegender frostfreier Hydrant, Zurn Vakuumbrecherhydrant, 1360XL, 360XL

Spezifikation
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-z1360xl
  • ProduktfamilieHydrants & Water Hammer Arrestors
  • ProduktgruppeGround
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-07-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit