Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z1730 Shallow Floor Drain
Zurn

Z1730 Shallow Floor Drain

Google-Übersetzung,

Flacher, hochbelastbarer Bodenablauf mit 9" [229 mm] Durchmesser, komplett aus Edelstahl Typ 304 (CF8) mit integriertem Ankerflansch und kippsicherem Rost mit glatter Oberfläche.

Merkmale:

  • Korrosionsbeständig
  • Flacher, hochbelastbarer Abfluss
  • Gehäuseoption aus Edelstahl Typ 316 verfügbar
  • Klemmring mit optionalen Sickerlöchern erhältlich
Spezifikation
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-z1730
  • ProduktfamilieDeck Waste Water Drains
  • ProduktgruppeFloor Drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-04-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)4.82
  • Breite (Inches)9
  • Tiefe (Inches)9
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)20
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof, floor and paving drainage systems
  • Klassifizierung22 14 26.16
  • Format2014TitelFacility Area Drains
  • OmniClassNummer23-31 27 00
  • OmniClassTitelFloor Drains
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit