Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z182 4-1/2" Diameter Cornice Drain
Zurn

Z182 4-1/2" Diameter Cornice Drain

Google-Übersetzung,

ZURN ZRB182 4-1/2" [114mm] Durchmesser Gesimsablauf, Dura-beschichteter Gusseisen-90°-Seitenauslasskörper, glatte Bronzekuppel und Membran-Anschlussklemme.

Merkmale:

  • Gesimsablauf mit 4-1/2" Durchmesser und 90°-Seitenauslass
  • Wird in Dachrinnen oder auf kleinen Dächern verwendet.
  • Klemmring aus Bronze oder Nickelbronze und Kuppel
Spezifikation
  • keywords: Z182 4.5" cornice drain, compact design with 90° outlet, Dura‑Coated cast iron, bronze or nickel bronze dome, ideal for small roofs, gutters, architectural edges, ZB182, ZN182,182,82

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-z182
  • ProduktfamilieRoof Drains
  • ProduktgruppeCornice
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-02-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)4
  • Breite (Inches)4.5
  • Tiefe (Inches)4.5
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Sekundär MaterialBronze
  • Entwickelt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)4.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof, floor and paving drainage systems
  • Klassifizierung22 14 26.13
  • Format2014TitelRoof Drains
  • OmniClassNummer23-13 41 39
  • OmniClassTitelRoof Drains
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit