Zurn Z1900 Sani-Flor-Behälter 12" x 12" x 6" [305 mm x 305 mm x 152 mm], tiefer Gusseisenkörper und quadratischer, leichter Rost mit 1/2" [13 mm] großen Schlitzöffnungen, Innenseite und Oberseite aus weißem, säurebeständigem Porzellanemaille, komplett mit weißem Spritzschutz-Innenboden-Kuppelsieb aus ABS.
Merkmale:
Schlüsselwörter: Gewerbe, Porzellan-Emaille, Bodenspülen, Entwässerung, Regierungsgebäude, Hochhäuser, Militär, Büro, Gesundheitswesen, Schulsysteme, Bildungseinrichtungen, Universitäten, Industrie, Gastronomie, Pausenraum/Küche/Cafeteria, Küche und Lebensmittel, Justizvollzugsanstalten/Anstalten, Industrie-/Verarbeitungsanlagen, Gastgewerbe, 59341, Z-1900, ZN1900, ZS1900,1900,900, Ovaltrichter, Stabilisatorbaugruppe, Sumpftiefe, Anschluss für Siphon-Primer, Emaille-Innenseite, Aluminium-Kuppelsieb, Sani-Flor-Behälter, Gusseisenkörper, Boden-Kuppelsieb
Zusätzliches Modell verfügbar
Z1900-K, Z1900-2, Z1900-2-K, Z1900-3, ZN1900-2, Z1900-K-2
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |