Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z191-RD 4" x 18" Downspout Boot with Round Inlet and Outlet
Zurn

Z191-RD 4" x 18" Downspout Boot with Round Inlet and Outlet

Google-Übersetzung,

4 [102] x 18 [457] Fallrohrmanschette, Körper aus Gusseisen mit Dura-Beschichtung, runder Einlass und Auslass und Band mit Gusslöchern mit 1/4 [6] Durchmesser für Flachkopfschrauben.

  • 4" Fallrohrmanschette
  • Übergänge vom runden Rinnenanschluss zum Drainagerohr
  • Optionaler Reinigungsanschluss

Schlüsselwörter: Fallrohrmanschette mit rundem Zulauf und Ablauf, Manschette für Fallrohr, runde Fallrohrmanschetten, Fallrohrmanschetteneinlass, Z-191-RD,191-RD,91-RD

Weitere Modelle verfügbar

Z191-RD-CA

Spezifikation
  • The Zurn Z191-RD 4" x 18" downspout boot has a Dura-coated cast iron body, round inlet and outlet and strap with 1/4" diameter cast holes for flat head bolts.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-z191-rd
  • ProduktfamilieRoof Drains
  • ProduktgruppeDownspouts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-05-09
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof, floor and paving drainage systems
  • Klassifizierung07 71 23
  • Format2014TitelManufactured Gutters and Downspouts
  • OmniClassNummer23-13 41 39 11
  • OmniClassTitelRoof Downspouts
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit