Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z1201-N EZCarry® High Performance Adjustable Horizontal Siphon Jet No Hub Water Closet Carrier
Z1201-N EZCarry® High Performance Adjustable Horizontal Siphon Jet No Hub Water Closet Carrier
Z1201-N EZCarry® High Performance Adjustable Horizontal Siphon Jet No Hub Water Closet Carrier
Z1201-N EZCarry® High Performance Adjustable Horizontal Siphon Jet No Hub Water Closet Carrier
    Zurn

    Z1201-N EZCarry® High Performance Adjustable Horizontal Siphon Jet No Hub Water Closet Carrier

    4.2 von 5 Sternen4.2(21 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Z1201-N_3

    EZCarry® horizontales Siphon-Jet-Toilettenträgersystem mit Hochleistungs-Wasserführung und 3" [76 mm] No-Hub
    Anschlüsse. Das System umfasst Dura-beschichtete Hauptanschlüsse aus Gusseisen mit hydromechanisch optimierter Biegung und verlängertem 2"
    [51 mm] Entlüftung, verstellbare Frontplatte mit Dichtung, bodenmontierte, vorgefertigte Fußstützen mit Schlitzen und vorgefertigter Verankerung an der Oberseite
    Basis, hochbelastbare 1/2” [13mm] hintere Ankerbefestigung, Befestigungsschrauben, Zierleiste, Bolzenschutz, aufgeklebte „Neo-Seal“-Dichtung und
    korrosionsbeständige, einstellbare Kupplung mit 3" [76 mm] Durchmesser x 6" [152 mm] und integrierter Prüfkappe zur Erhöhung der Fließgeschwindigkeit
    und Leitungstransport. Das EZCarry®-System erfüllt die Anforderungen von ASME A112.6.1M bis zu einer statischen Belastung von 500 lbs [227 kg]
    Bewertung.

    Z1201-N_4

    EZCarry® horizontales Siphon-Jet-WC-Trägersystem mit Hochleistungs-Wasserführung und 4" [102 mm] No-Hub
    Anschlüsse. Das System umfasst Dura-beschichtete Hauptanschlüsse aus Gusseisen mit hydromechanisch optimierter Biegung und verlängertem 2"
    [51 mm] Entlüftung, verstellbare Frontplatte mit Dichtung, bodenmontierte, vorgefertigte Fußstützen mit Schlitzen und vorgefertigter Verankerung an der Oberseite
    Basis, hochbelastbare 1/2” [13mm] hintere Ankerbefestigung, Befestigungsschrauben, Zierleiste, Bolzenschutz, aufgeklebte „Neo-Seal“-Dichtung und
    korrosionsbeständige, einstellbare Kupplung mit 3" [76 mm] Durchmesser x 6" [152 mm] und integrierter Prüfkappe zur Erhöhung der Fließgeschwindigkeit
    und Leitungstransport. Das EZCarry®-System erfüllt die Anforderungen von ASME A112.6.1M bis zu einer statischen Belastung von 500 lbs [227 kg]
    Bewertung

    Einhaltung:

    ASME A112.6.1M

    Merkmale:

    • Befördert Abfall bis zu 3x weiter und verringert so die Möglichkeit einer Verstopfung des Systems mit niedrigem Durchfluss zum Schutz des gesamten Sanitärsystems.
    • Schützen Sie Anlagen vor übermäßiger Belastung mit einem Standardsystemdesign für Belastungen bis zu 500 lb.
    • Schnellere Installation mit arbeitssparenden Funktionen auf einem 30 % leichteren System
    • Reduzieren Sie Wartungsnotfälle mit Trägern, die für die Optimierung des Abfallleitungstransports konzipiert sind
    • Sorgen Sie mit einer Wandhalterung für eine hygienische Umgebung
    • Testen Sie das System und schneiden Sie die Kupplung von vorne auf die passende Länge zu mit der zum Patent angemeldeten EZ-SET™-Kupplungsoption von Zurn.
    • Reduzieren Sie die Anpassungszeit mit werkseitig montierten Zierleisten und Universalfüßen, die auf eine Rohbauhöhe von 5 1/2 Zoll voreingestellt sind.

    Schlüsselwörter: Toilettenträger, EZCarry, Z1201-N, Z1201, Toilettenträger, 1201-N, 201-N, Z1203, Toilettenträger, Zurn-Träger, Zurn-Toilettenträger, Zurn-WC-Träger, Zurn-Träger, wandhängender Toilettenträger, WC-Träger, Toilettenträger, Toilettenträger, Sanitärträger, Träger

    Weitere verfügbare Modelle: Z1201-NL3 | Z1201-NR3 | Z1201-NL4 | Z1201-NR4 |Z1201-NL4-XB | Z1201-NL3-XH | Z1201-NR4-XH | Z1201-NR3-XH

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurn-z1201-n
    • ProduktfamilieCarriers & Fixture Supports
    • ProduktgruppeWater Closet & Toilet Carriers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-08-02
    • Editionsnummer6
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011338
    • ETIM-NameAccessories for double wall/built-in element sanitary
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_09_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung WC support brackets
    • Klassifizierung22 42 13.13
    • Format2014TitelCommercial Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 19
    • OmniClassTitelWater Closets 
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING