Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z415N Floor and Shower Drain, Z415 Body Assembly with “Type N” Strainer
Zurn

Z415N Floor and Shower Drain, Z415 Body Assembly with “Type N” Strainer

Google-Übersetzung,

Boden- und Duschablauf, Dura-beschichteter Gusseisenkörper mit Bodenablauf, kombinierter umkehrbarer Membranklemme und verstellbarem Kragen mit Sickerschlitzen und „TYPE N“ DCCI Leicht-Sieb mit tiefem Flanschrost.

Merkmale:

  • Gehäuse aus Dura-beschichtetem Gusseisen mit Bodenablauf und Deckel aus Dura-beschichteter, polierter Bronze oder polierter Nickelbronze erhältlich
  • Zurns patentierte Lösungen für Vertragspartner ermöglichen Einsparungen bei Installation und Nacharbeiten.
  • Leichtes Sieb aus Dura-beschichtetem Gusseisen Typ N mit tiefem Flanschrost
Spezifikation
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-z415n
  • ProduktfamilieFloor Drains
  • ProduktgruppeFinish Floor Drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-04-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)5.75
  • Breite (Inches)8.5
  • Tiefe (Inches)8.5
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)17
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof, floor and paving drainage systems
  • Klassifizierung22 14 26.16
  • Format2014TitelFacility Area Drains
  • OmniClassNummer23-31 27 00
  • OmniClassTitelFloor Drains
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit