Sundara® Surf-Waschtischsystem mit einem Waschbecken, hergestellt von Zurn Industries. Der Waschtisch muss in Standardhöhe montiert werden, um den Zugänglichkeitsstandards ANSI, UFAS, TAS und ADA zu entsprechen. Theke und integriertes Waschbecken bestehen aus Sundara®-Acrylharz mit fester Oberfläche und Aluminiumtrihydrat sowie anderen Zusätzen und entsprechen den Standards CSA B45.5/IAPMO Z124 und IAPMO IGC 156. Die Verkleidung besteht aus satiniertem Edelstahl Typ 304, Stärke 18. Der Waschtisch wird komplett mit einem 0,5-GPM-Sprühbelüfterhahn (Modell im Sensor oder Handbuch angeben) und einem optionalen Flüssigseifenspender (Modell angeben), ½-Zoll-Versorgungsstoppern mit Vierteldrehung, 3/8-Zoll-flexiblen Versorgungsleitungen, einem verchromten 1 ½-Zoll-Endstück und einem verchromten 1 ½-Zoll-P-Trap für den kompletten Systembetrieb geliefert.
Merkmale:
- Sundara® Mehrschicht-Vollfläche
- In mehreren Farben verfügbar
- Passende Seifen- und Wasserhahnoptionen
- Abdeckung aus Edelstahl, vandalensicher und einfach zu installieren
- Spritzfreies Beckendesign
- Links oder rechts integriertes Seifenloch
- Zurn One-Bestellungen umfassen alle für die Installation erforderlichen Komponenten und einen P-Siphon der Serie Z8700 sowie Zulaufstopps der Serie Z8802 mit flexiblen 16-Zoll-Zulaufleitungen.
- Ausgestattet mit verchromtem Wasserhahn, Seifenspender und Gitterablauf. Ausgewähltes Produkt in anderen Ausführungen erhältlich
- Wird mit Montagehalterung und Wandhalterung sowie der notwendigen Hardware für eine einfache Installation geliefert
- Integrierter Überlauf
Schlüsselwörter: Sundara Surf Doppelwaschbecken für die Hände, gewerbliche Toiletten, nahtlose Waschbeckendesigns, kuratierte Wasserhähne, Seifenspender, Doppelwaschbecken-Toilettensystem, Theken- und Integralwaschbecken, Edelstahlverkleidung, vandalensicher, konstruierte feste Oberfläche, spritzfreies Waschbeckendesign, Siphon, Montagehalterung, Wandhalterung, Verkleidungsgehäuse,