Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z625 Adjustable Isolation Deck Drain
Zurn

Z625 Adjustable Isolation Deck Drain

Google-Übersetzung,

ZURN ZN625 Verstellbarer Isolier-Deckablauf, Ober- und Unterkörper aus Dura-beschichtetem Gusseisen, obere und untere Klemmringe, flexible Neoprendichtung, Isoliernippel und verstellbares 6" [152 mm] Nickelbronze-Sieb.

Merkmale:

  • Ober- und Unterteil aus Dura-beschichtetem Gusseisen mit polierter Bronze- oder polierter Nickelbronze-Arbeitsplatte erhältlich
  • Neopren-Flexdichtung
  • Absperrnippel und verstellbares 6"-Sieb aus Nickelbronze
Spezifikation
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-z625
  • ProduktfamilieWaste Water Drains
  • ProduktgruppeFloor Drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-05-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof, floor and paving drainage systems
  • Klassifizierung22 14 26.16
  • Format2014TitelFacility Area Drains
  • OmniClassNummer23-31 27 00
  • OmniClassTitelFloor Drains
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit