Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z86100-XL Single Basin, Metering Faucet (Lead Free)
Z86100-XL Single Basin, Metering Faucet (Lead Free)
    Zurn

    Z86100-XL Single Basin, Metering Faucet (Lead Free)

    Google-Übersetzung,

    Polierter, verchromter Einzelwaschtisch mit langsam schließender Dosierarmatur, integriertem 3-3/4-Zoll-Mittelauslauf aus Messing und vandalensicherem, ADA-konformem, farbcodiertem Griff. Leicht einstellbare Zykluszeit, voreingestellt auf 10 Sekunden bei 80 PSI. Das Gerät ist mit einem standardmäßigen wassersparenden 1,0-GPM-Sprühauslass, integriertem Schaftfilter, Montageteilen und einer 1/2-Zoll-NPSM-Überwurfmutter für ein Standard-Waschtisch-Steigrohr ausgestattet. Erfordert gemäß ANSI A117.1 weniger als 5 Pfund Kraft zum Aktivieren. Zurn Lead Free Products (-XL) ist die Linie langlebiger, qualitativ hochwertiger Wasserhähne und -vorrichtungen aus Messing, die gemäß Abschnitt 1417 des Safe Drinking Water Act (SDWA) entwickelt und hergestellt werden, der einen gewichteten durchschnittlichen Bleigehalt von nicht mehr als 0,25 % der benetzten Oberfläche vorschreibt.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASME A112.18.1/ CSA B125.1
    • NSF-Standard 372
    • CSA B125.1
    • cUPC
    • IPC-gelistet
    • NPCC-gelistet
    • CEC-gelistet

    Merkmale:

    • Polymer-Dosierkartuschenhülse
    • Verchromter Messinggusskörper
    • Vandalismusgeschützt
    • Farbcodierter Dosiergriff aus Messing
    • Einstellbare Zykluszeit

    Schlüsselwörter: Einzelbecken, Wasserhähne mit Dosierfunktion, Regierungsgebäude, Gewerbe, Hochhäuser, Gastgewerbe, Militär, Büro, Gesundheitswesen, Einzelhandel, Schulsysteme, Bildungseinrichtungen, Universitäten, Industrie, Justizvollzugsanstalten/Institutionen, Gastronomie, Sportkomplex/Freizeitzentrum, Gewerbliche Wasserhähne, Kaliforniens vorgeschriebene Wasserreduzierung, EZShip, EZ Ship, Einhaltung des Bleifrei-Gesetzes, MasterSpec, Wasserschutz, Zurn One Systems Specifier, 86100-XL, 6100-XL

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerzurn-z86100-xl
      • ProduktfamilieAquaSpec Faucet - Manual
      • ProduktgruppeMetering
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2018-04-10
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialMessing
      • Entwickelt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
      • UNSPSCNameTable lamp fixture
      • UNSPSCCode39111510
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
      • Klassifizierung22 42 39
      • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
      • OmniClassNummer23-31 11 00
      • OmniClassTitelFaucets

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Nordamerika
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit