Polierte, verchromte Einzelwaschtischarmatur mit Dosierfunktion und Absenkautomatik, integriertem 9,5 cm (3-3/4 Zoll) Messingauslauf und vandalensicherem, farbcodiertem Griff gemäß ADA-Richtlinien. Die Zykluszeit ist einfach einstellbar und auf 10 Sekunden bei 5,5 bar (80 PSI) voreingestellt. Die Armatur wird mit einem standardmäßigen, wassersparenden 3,8-Liter-Sprühkopf (1,0 GPM), integriertem Schaftfilter, Montagematerial und einer 1/2"-NPSM-Überwurfmutter für Standard-Waschtisch-Steigleitungen geliefert. Gemäß ANSI A117.1 ist zum Betätigen eine Kraft von weniger als 2,3 kg (5 Pfund) erforderlich. Die Zurn-Produktlinie „Bleifrei (-XL)“ umfasst langlebige, hochwertige Messingarmaturen und -teile, die gemäß Abschnitt 1417 des US-amerikanischen Trinkwasserschutzgesetzes (Safe Drinking Water Act, SDWA) entwickelt und hergestellt werden. Dieser Abschnitt schreibt einen gewichteten durchschnittlichen Bleigehalt von maximal 0,25 % der benetzten Oberfläche vor.
Einhaltung:
- Massachusetts MA genehmigt
- ASME A112.18.1/ CSA B125.1
- NSFStandard372
- cUPC
- IPC
- NPCC
- CEC-gelistet
Merkmale:
- Polymer-Dosierkartuschenhülle
- Verchromter Korpus aus Messingguss
- Vandalismusresistent
- Farbcodierter Dosiergriff aus Messing
- Einstellbare Zykluszeit