ZURN Z886-PVS-Profile sind 2032 mm lang, haben eine 159 mm breite Fuge und eine 102 mm breite Einbuchtung. Die modularen Profilabschnitte bestehen aus wasserundurchlässigem Polyethylen hoher Dichte (HDPE). Die Profilabschnitte sind mechanisch fest miteinander verbunden, sodass sie sich während der Montage nicht lösen und mindestens alle 254 mm fest im Beton verankert sind. Die Kanäle wiegen weniger als 3,9 kg/m, haben einen glatten, 38 mm gerundeten, selbstreinigenden Boden mit einem Manning-Koeffizienten von 0,009 und ein integriertes Gefälle von 0,75 % oder neutral (0 %). Standardmäßig sind die Kanäle mit Bewehrungsklammern zur Fixierung des Grabens an seiner endgültigen Position ausgestattet. Die Kanäle werden mit standardmäßigen, nicht abnehmbaren PVS-Rosten geliefert. Der Zurn-Stahlpflasterrost mit 10 mm breiter Öffnung und 70 mm hoher Öffnung und duktiler Gusseisenarmierung entspricht der ASTM-Norm A536-84, Güteklasse 80-55-06. Er ist gemäß DIN EN 1433 in die Klasse B für die obere Belastungsklassifizierung eingestuft. Die Kanäle werden in Nennlängen von 1016 mm und mit einer Auflagetiefe von 19 mm geliefert. Der Rost hat eine offene Fläche von 95 in²/ft². cm²/m].
Merkmale:
- Spart bis zu 75 % Arbeitskosten – Leichte und robuste Polyethylen-Konstruktion
- Integrierte Bewehrungsklammern für Höheneinstellung
- Längere, leichtere Abschnitte
- Mechanische Verriegelungsverbindungen