Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z887-12 Perma-Trench® Catch Basin
Zurn

Z887-12 Perma-Trench® Catch Basin

4.7 von 5 Sternen4.7(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Der ZURN Z887-12 Auffangbehälter hat eine 305 mm breite Öffnung, eine Länge von 624 mm und eine Tiefe von 610 mm. Er besteht aus wasserundurchlässigem Polyethylen hoher Dichte (HDPE) und wird alle 254 mm mechanisch im Betonrahmen verankert. Das Gewicht des Behälters beträgt weniger als 6,6 kg. Zur Befestigung an seinem endgültigen Standort sind standardmäßig Bewehrungsklammern vorhanden. Ein Standard-DGC-Rost ist im Lieferumfang enthalten. Zurn 12" [305 mm] breiter Schlitzrost aus duktilem Gusseisen gemäß ASTM-Norm A536-84, Güteklasse 80-55-06. Der Rost ist nach DIN EN 1433 in die Belastungsklasse C eingestuft. Er wird in Nennlängen von 24" [608 mm] mit 13/16" [21 mm] breiten Schlitzen und einer Auflagetiefe von 1-1/2" [38 mm] geliefert. Die offene Fläche des Rostes beträgt 80,8 in²/ft. Das System ist nach DIN EN 1433 in die Belastungsklasse C eingestuft. Die Roste lassen sich nicht am Becken verriegeln.

Merkmale:

  • Spart bis zu 75 % Arbeitsaufwand – leichte und robuste Polyethylen-Konstruktion
  • Integrierte Bewehrungsklammern für Höheneinstellung
  • Lässt sich leicht am Grabensystem befestigen
  • USA konfigurierbar

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-z887-12
  • ProduktfamilieLinear Trench Drain Systems
  • ProduktgruppeCatch Basin, HDPE
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHart-Polyethylen
  • Sekundär MaterialDuctile Iron
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_50_30_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBelow ground gravity drainage systems
  • Klassifizierung22 14 26.19
  • Format2014TitelFacility Trench Drains
  • OmniClassNummer23-39 29 13 19
  • OmniClassTitelSurface Water Drainage Systems
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit