Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z887-6 Perma-Trench® Catch Basin
Zurn

Z887-6 Perma-Trench® Catch Basin

Google-Übersetzung,

Der Zurn Z887-6 Auffangbehälter hat eine Breite von 159 mm (6-1/4 Zoll), eine Länge von 527 mm (20-3/4 Zoll) und eine Tiefe von 508 mm (20 Zoll). Der Behälter besteht aus wasserundurchlässigem Polyethylen hoher Dichte (HDPE). Er wird mindestens alle 254 mm (10 Zoll) mechanisch im Betonrahmen verankert. Das Gewicht des Auffangbehälters beträgt weniger als 7,7 kg pro laufendem Meter (17 lbs). Zur Befestigung am endgültigen Standort sind standardmäßig Bewehrungsklammern vorhanden. Der Behälter ist mit standardmäßigen DGC-Rosten ausgestattet, die mit Verriegelungsstangen im Behälter fixiert werden. Er ist nicht für dynamische Verkehrslasten ausgelegt. Der Zurn 6-Zoll-Schlitzrost aus duktilem Gusseisen (152 Zoll) entspricht der ASTM-Norm A536-84, Güteklasse 80-55-06. Der Rost ist gemäß DIN EN 1433 in die Belastungsklasse C eingestuft. Erhältlich in 20 [508] Nennlängen mit 1/2 [13] breiten Schlitzen und 3/4 [19] Auflagetiefe. Der Rost hat eine offene Fläche von 18,57 Quadratzoll pro Fuß [39.307 Quadratmillimeter pro Meter].

Merkmale:

  • Spart bis zu 75 % Arbeitsaufwand – leichte und robuste Polyethylen-Konstruktion
  • Integrierte Bewehrungsklammern für Höheneinstellung
  • Lässt sich leicht am Grabensystem befestigen
  • USA konfigurierbar

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-z887-6
  • ProduktfamilieLinear Trench Drain Systems
  • ProduktgruppeCatch Basin, HDPE
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-08-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHart-Polyethylen
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_50_30_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBelow ground gravity drainage systems
  • Klassifizierung22 14 26.19
  • Format2014TitelFacility Trench Drains
  • OmniClassNummer23-39 29 13 19
  • OmniClassTitelSurface Water Drainage Systems
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit