ZC100-C-R-89 15" Diameter Main Roof Drain with Cast Iron Dome Strainer, Underdeck Clamp, Roof Sump Receiver and 2" External Water Dam
Zurn

ZC100-C-R-89 15" Diameter Main Roof Drain with Cast Iron Dome Strainer, Underdeck Clamp, Roof Sump Receiver and 2" External Water Dam

Google-Übersetzung,

Der Zurn ZC100 Dachablauf mit 15" Durchmesser. Dura-beschichteter Gusseisenkörper mit einer Kombination aus Membran-Klemme/Kiesschutz und niedriger Silhouette aus Gusseisen.

Merkmale und Vorteile

* Primärer Dachablauf mit 15" Durchmesser
* Klemmring und Gusseisenkuppel mit niedriger Silhouette

Spezifikation
  • ZC100 15" diameter roof drain has a Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard and low silhouette cast iron dome.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-zc100-c-r-89
  • ProduktfamilieRoof Drains
  • ProduktgruppePrimary Roof Drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-04-29
  • Editionsnummer1
  • Breite (Inches)15
  • Tiefe (Inches)15
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • UNSPSCNameRoofing drains
  • UNSPSCCode30151605
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof, floor and paving drainage systems
  • Klassifizierung22 14 26.13
  • Format2014TitelRoof Drains
  • OmniClassNummer23-13 41 39
  • OmniClassTitelRoof Drains
  • CSIUniFormatIICodeD2040
  • CSIUniFormatIITitleRain Water Drainage