Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ZER6000AV-CPM AquaVantage® AV Exposed, Sensor Operated, Battery Powered, Flush Valve for Water Closets
ZER6000AV-CPM AquaVantage® AV Exposed, Sensor Operated, Battery Powered, Flush Valve for Water Closets
ZER6000AV-CPM AquaVantage® AV Exposed, Sensor Operated, Battery Powered, Flush Valve for Water Closets
ZER6000AV-CPM AquaVantage® AV Exposed, Sensor Operated, Battery Powered, Flush Valve for Water Closets
ZER6000AV-CPM AquaVantage® AV Exposed, Sensor Operated, Battery Powered, Flush Valve for Water Closets
ZER6000AV-CPM AquaVantage® AV Exposed, Sensor Operated, Battery Powered, Flush Valve for Water Closets
ZER6000AV-CPM AquaVantage® AV Exposed, Sensor Operated, Battery Powered, Flush Valve for Water Closets
    Zurn

    ZER6000AV-CPM AquaVantage® AV Exposed, Sensor Operated, Battery Powered, Flush Valve for Water Closets

    Google-Übersetzung,
    Freiliegendes, geräuscharmes, verchromtes Druckspüler-Membranventil mit polierter Außenseite. Komplett mit AquaVantage TPE von Zurn, chloraminbeständig, Doppeldichtungsmembran mit einem verstopfungsbeständigen, dreifach gefilterten Bypass. Das Gerät verfügt über einen 6-VDC-Motorstellantrieb mit automatischem Infrarotsensor, LED im Sichtfeld des Benutzers, Anzeigeleuchte für niedrigen Batteriestand, umschaltbare automatische 24-Stunden-Spülung und dreisekündige Spülverzögerung zur Vermeidung von Fehlspülungen, 10-Grad-Winkelsensor für optimale Benutzererkennung, Höflichkeitsspülung Knopf, hochschlagfestes Polycarbonatgehäuse, schlagfeste Glaslinse und verchromte Metallabdeckung. Das Gerät wird komplett mit 4 Batterien der Größe "C", einem Schraubenschlüssel für die Installation und einem Inbusschlüssel für das Batteriefach geliefert. Die EZ Flush-Elektronik ist extrem energieeffizient für eine optimale Batterielebensdauer. Diese Einheit enthält einen Vakuumbrecher mit hohem Gegendruck, eine einteilige Sechskant-Überwurfmutter, ein einstellbares Endstück, eine Steckkupplung und einen Flansch für den oberen Steckanschluss. Der Steueranschlag verfügt über einen internen Siphonschutz, eine vandalensichere Anschlagkappe, ein Schweißlötset und einen gegossenen Wandflansch mit Stellschraube. Interne Dichtungen bestehen aus chloraminbeständigen Materialien.
    Spezifikation
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurn-zer6000av-cpm
    • ProduktfamilieFinish Plumbing - Flush Valves
    • ProduktgruppeAquaVantage®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-09-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit