Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ZER6003AV-TM-HW Zurn Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Urinals With Ceramic Cartridge, Hardwired, AquaVantage® Diaphragms
ZER6003AV-TM-HW Zurn Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Urinals With Ceramic Cartridge, Hardwired, AquaVantage® Diaphragms
ZER6003AV-TM-HW Zurn Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Urinals With Ceramic Cartridge, Hardwired, AquaVantage® Diaphragms
ZER6003AV-TM-HW Zurn Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Urinals With Ceramic Cartridge, Hardwired, AquaVantage® Diaphragms
ZER6003AV-TM-HW Zurn Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Urinals With Ceramic Cartridge, Hardwired, AquaVantage® Diaphragms
ZER6003AV-TM-HW Zurn Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Urinals With Ceramic Cartridge, Hardwired, AquaVantage® Diaphragms
ZER6003AV-TM-HW Zurn Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Urinals With Ceramic Cartridge, Hardwired, AquaVantage® Diaphragms
ZER6003AV-TM-HW Zurn Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Urinals With Ceramic Cartridge, Hardwired, AquaVantage® Diaphragms
    Zurn

    ZER6003AV-TM-HW Zurn Top Mount Exposed Sensor Flush Valves for Urinals With Ceramic Cartridge, Hardwired, AquaVantage® Diaphragms

    Google-Übersetzung,

    Das zahnradgetriebene Urinalspülventil ZER EZ ist leistungsstark und verfügt über die doppelte Wirkung der Keramikscheibenkartusche und des motorgetriebenen Betriebs. Seine polierte verchromte Oberfläche, das moderne Top-Mount-Design und der leise Membranbetrieb sind ideal für neue und nachgerüstete gewerbliche Toilettenanwendungen.

    Einhaltung:

    ASSE 1037/ASME A112.1037/CSA B125.37, ADA-konform, cUPC-gelistet, WaterSense: Dieses Produkt sollte mit einem als WaterSense gekennzeichneten Gegenstück mit kompatiblem Durchflussvolumen verwendet werden, um sicherzustellen, dass das gesamte System die Anforderungen an Wassereffizienz und Leistung erfüllt.

    Merkmale:

    • Verwendet die EZ Gear-Technologie, eine zahnradgetriebene Keramikkartusche, die weniger anfällig für Schmutz und Ablagerungen ist und so die Wartung erleichtert; sie hält länger und ist leistungsfähiger als Magnetspulen
    • Echter mechanischer Handbetätigungsknopf ermöglicht Spülung nach Bedarf
    • Festverdrahtet mit Batterie-Backup für unterbrechungsfreien Betrieb auch bei Stromausfall
    • Membran, Dichtungen und Versiegelungen des gefilterten AquaVantage® bestehen aus chemikalienbeständigem thermoplastischem Elastomer, das 8-10 Mal länger hält als herkömmlicher Gummi
    • Die Umschaltfunktion ermöglicht eine optionale 24-Stunden-Spülung der Leitung, um Stagnation zu minimieren und die Siphondichtungen der Armaturen zu warten, um während Zeiten der Inaktivität vor Kanalgasen zu schützen.
    • Die automatische berührungslose Sensoraktivierung reduziert die Anzahl der Gästebesuche ohne Spülung und kann zur Verringerung der Keimübertragung beitragen.
    • Präzise Getriebeaktivierung für eine gleichmäßige Spülung
    • Sensor-Spülventil, automatische Toilettenspülung, Toilettenspülung mit Bewegungssensor, Membran-Spülventil, Zahnradspülung, berührungslose Spülung, berührungslose Spülung

    Schlüsselwörter: Zurn®, AquaSense®, AquaVantage®, Sensor-Spülventil, automatische Toilettenspülung, Toilettenspülung mit Bewegungssensor, Membran-Spülventil, Zahnradspülung, berührungslose Spülung, berührungslose Spülung, Spülometer

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurn-ZER6003AV-TM-HW
    • ProduktfamilieSensor Flush Valve
    • ProduktgruppeZER-TM Gear Driven Flush Valves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-30
    • Editionsnummer2
    • Höhe (Inches)17
    • Breite (Inches)2.25
    • Tiefe (Inches)4.75
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialZink
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010210
    • ETIM-NameElectronic urinal flusher
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal flushing valves
    • Klassifizierung22 42 43
    • Format2014TitelFlushometers
    • OmniClassNummer23-31 25 00
    • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit