Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ZG6922 AquaSense® Wall Mount 5-3/8 in. Gooseneck Sensor Faucet With Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6922 AquaSense® Wall Mount 5-3/8 in. Gooseneck Sensor Faucet With Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6922 AquaSense® Wall Mount 5-3/8 in. Gooseneck Sensor Faucet With Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6922 AquaSense® Wall Mount 5-3/8 in. Gooseneck Sensor Faucet With Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6922 AquaSense® Wall Mount 5-3/8 in. Gooseneck Sensor Faucet With Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6922 AquaSense® Wall Mount 5-3/8 in. Gooseneck Sensor Faucet With Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6922 AquaSense® Wall Mount 5-3/8 in. Gooseneck Sensor Faucet With Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6922 AquaSense® Wall Mount 5-3/8 in. Gooseneck Sensor Faucet With Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6922 AquaSense® Wall Mount 5-3/8 in. Gooseneck Sensor Faucet With Gear-driven Ceramic Cartridge
ZG6922 AquaSense® Wall Mount 5-3/8 in. Gooseneck Sensor Faucet With Gear-driven Ceramic Cartridge
    Zurn

    ZG6922 AquaSense® Wall Mount 5-3/8 in. Gooseneck Sensor Faucet With Gear-driven Ceramic Cartridge

    Google-Übersetzung,

    Zurn AquaSense®-Sensorhähne mit rückseitiger Montage sorgen für ein hygienischeres, nachhaltigeres und zuverlässigeres Toilettenerlebnis, indem sie einen zahnradgetriebenen Keramikkartuschenbetrieb ohne zu ersetzende Magnetspulen und erneuerbare Wasserkraft nutzen. Die standardmäßige hohe Effizienz, die niedrige Durchflussrate von 0,5 GPM und die einstellbare Timeout-Funktion helfen, Wasser zu sparen und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Passen Sie die Nutzungseinstellungen an
    drahtlos mithilfe der Bluetooth-App PlumbPro von Zurn Elkay. Upgrade auf die Smart-Device-Version für Flottenmanagement, einschließlich Echtzeitdaten. Bleifreie Produkte von Zurn sind langlebige, hochwertige Messinghähne und -armaturen, die gemäß Abschnitt 1417 des Safe Drinking Water Act (SDWA) entwickelt und hergestellt wurden, der einen gewichteten durchschnittlichen Bleigehalt von nicht mehr als 0,25 % der benetzten Oberfläche vorschreibt.

    Einhaltung:

    • Entspricht A112.18.1 / CSA B125.1 • ADA-konform • UPC-konform mit bleifrei • CEC- und NYC 604.4-konform (bei Verwendung mit entsprechender Durchflussrate)

    Merkmale:

    • Verwendet die EZ Gear-Technologie, eine motorgetriebene Keramikkartusche, die weniger anfällig für Schmutz und Ablagerungen ist und so die Wartung erleichtert; sie hält länger und ist leistungsfähiger als Magnetspulen
    • Die Hydro•X Power®-Technologie bietet nachhaltige Leistung durch die Bereitstellung erneuerbarer, unterbrechungsfreier Wasserkraft, die für die gesamte Lebensdauer einer gewerblichen Toilette ausgelegt ist.
    • Intuitive und mühelose, berührungslose Sensor-Wasseraktivierung ohne Verzögerung
    • Bluetooth-fähig für drahtlose Einstellbarkeit am Einsatzort:
      • Einstellbare Timeout-Funktion (Standard-Timeout 30 Sekunden)
      • Hygienische Leitungsspülung (auf Anfrage oder programmiert)
      • Sensormodi (On-Demand oder Messung)
      • Sensorbereichsanpassung
      • Batteriestatus
    • Die angeschlossene Option plumbSMART™ ist mit dem Suffix -W2 für die Fernüberwachung und Echtzeit-Nutzungseinblicke in Ihr vernetztes Sanitär-Ökosystem erhältlich
    • Standardmäßig mit hocheffizientem Wasserdurchfluss von 0,5 GPM geliefert; andere Durchflussraten verfügbar
    • Leiser Wasserfluss und Soft-Close-Technologie, die Wasserschläge verhindert
    • Konstruktion aus poliertem, verchromtem Messingguss

      Schlüsselwörter: Sensor-Wasserhahn, berührungsloser Wasserhahn, sensoraktivierter Wasserhahn, Hydro•X Power®-Technologie, Wasserkraft, erneuerbare Wasserkraft, zahnradgetriebene Keramikkartusche, hocheffizienter Wasserhahn, niedrige Durchflussrate, anpassbare nutzbare Einstellungen, Ferneinstellungen, Zurn Elkay Bluetooth-App, kommerzieller Wasserhahn, automatischer Wasserhahn

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerzurn-zg6922
      • ProduktfamilieLavatory Faucet - Sensor
      • ProduktgruppeWall Mount
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2024-05-10
      • Editionsnummer1
      • Höhe (Inches)12.12
      • Breite (Inches)2.25
      • Tiefe (Inches)6.75
      Verwandt
      • HauptmaterialMessing
      • Entwickelt inUSA
      • Nettogewicht (lbs)6
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
      • IFCClassificationSanitäranschluss
      • ETIM-CodeEC011328
      • ETIM-NameWashbasin mixing tap
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
      • Klassifizierung22 42 39
      • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
      • OmniClassNummer23-31 11 00
      • OmniClassTitelFaucets
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit