Der flache Boden- und Duschablauf ZPD1 ZURN POD PRO® mit Klemmrahmen und Einbauauslass wurde entwickelt, um die Installationszeit zu verkürzen und Flexibilität auf der Baustelle zu bieten. Zurns flachster sanitärer Bodenablauf wird standardmäßig mit einem flachen, 13 mm tiefen Körper aus Edelstahlguss Typ 304 mit einem 350 mm langen, unabhängigen Einbauauslass aus Edelstahl Typ 304, einer Neopren-Auslassdichtung, einer kombinierten Membranklemme und einem Rahmen aus Nickelbronze oder Edelstahl mit integrierten Sickerschlitzen sowie einem absatzsicheren, runden oder quadratischen, leichten, gesicherten Sieb aus polierter Nickelbronze oder Edelstahl mit Siebetikett zum Schutz beim Fliesenlegen oder Betonieren geliefert. Der Ablaufkörper umfasst außerdem drei Befestigungsflansche, mit denen der Ablauf schnell und einfach mechanisch an jeder Bodenfläche befestigt werden kann.
Merkmale:
ZPD1 | ZPD1-NB | ZPD1-SS | ZPD1-5B | ZPD1-6B | ZPD1-5S | ZPD1-6S | POD PRO
Schlüsselwörter: Bodenablauf, Offsite-Pod, Fertigbauweise, Fertigbau, Einlegeauslass, Duschablauf, Sedimentbehälter, Sieb aus Nickelbronze, FLACHER BODENABLAUF, polierte Nickelbronze, sanitärer Bodenablauf, Membranklemme, Einlegeauslass unten, sanitärer Bodenablauf, Sickerschlitze, Durchmessertrichter, flacher Boden, ZPD1-Bodenablauf, POD Pro-Bodenablauf, Offsite-Pod-Konstruktion, Fertigbauweise, Abfluss mit niedrigem Profil, Einlegeauslasstechnologie, Abfluss mit einfacher Installation, Flexibilität auf der Baustelle, ZPTSP POD Pro Barrier Trap Seal, Reduzierung der Verdunstung, Gasvermeidung, Geruchsvermeidung, Insektenvermeidung, Kompatibilität mit ZPT1-Linearabfluss, Entwässerungslösungen, Zurn-Bodenablauf, gewerblicher Bodenablauf, Bodenablauf für Wohngebäude, industrieller Bodenablauf, Barriere-Fallentechnologie
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |