Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ZPT1 POD Pro Linear Drain
ZPT1 POD Pro Linear Drain
    Zurn

    ZPT1 POD Pro Linear Drain

    3.6 von 5 Sternen3.6(10 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Der flache Liniendrain ZPT1 mit Membranflansch und Drop-In-Auslass wurde entwickelt, um die Installationszeit zu verkürzen und Flexibilität auf der Baustelle zu bieten. Der flachste hygienische Liniendrain von Zurn wird standardmäßig mit einem flachen, 13 mm tiefen, V-förmigen Anti-Pfännungs-Rinnstein aus Edelstahl Typ 304 mit unabhängigem, 51 mm [2 Zoll] versetztem No-Hub-Bodenauslass aus Edelstahl Typ 304 geliefert, der 350 mm [12 Zoll] lang ist. Der Liniendrain wird außerdem standardmäßig mit einem integrierten Membranflansch zum Aufkleben von wasserdichten Membranen, einer Neopren-Auslassdichtung und einem gesicherten, absatzsicheren, leichten Schlitzrost aus Edelstahl mit kombinierter Fliesenkante und integrierter Rostverriegelung geliefert. Der Drain ist für flache Unterbodeninstallationen konzipiert, wo möglicherweise kein Beton vorhanden ist, und kann kundenspezifisch für Fliesenstärken von 6 mm [1/4 Zoll] bis 19 mm [3/4 Zoll] in Schritten von 2 mm [1/16 Zoll] bestellt werden.

    Merkmale:

    • Der Abfluss ist für die Installation in flachem Unterboden konzipiert, wo möglicherweise kein Beton vorhanden ist, und kann individuell für Fliesenstärken von 1/4 bis 3/4 Zoll in 1/16-Zoll-Schritten bestellt werden.
    • Der Linienablauf wird außerdem standardmäßig mit einem integrierten Membranflansch zur Abdichtung, einer Neopren-Auslassdichtung und einem gesicherten Edelstahlgitter geliefert.
    • Vier ästhetische Rostoptionen verfügbar: Korbgeflecht, dekorativer Block, Schlitz (wird standardmäßig geliefert, sofern nicht anders angegeben) und Welle
    • ADA- und Heel-Proof-Konformität
    • Leichte Tragfähigkeit für Anwendungen mit Fußgängerverkehr
    • 1 Jahr Garantie

    Schlüsselwörter: Fertigbau, vorgefertigt, modular, Pod-Konstruktion, vorgefertigte Konstruktion, Graben, Grabenablauf, Flothru, Flo-Thru, linear, lineare Entwässerung, Abfluss, linearer Abfluss, Duschabfluss, barrierefrei, barrierefreier Abfluss, dekorativer Abfluss, dekorative Abflüsse, dekorativer Graben, Edelstahlabfluss, Edelstahl, Edelstahlgraben, linearer Edelstahlabfluss, Sanitärabfluss, Sanitärabfluss, Toilettengraben, Graben Pro, Pro-Abfluss, Edelstahlpod, Auslassdichtung, Schlitzrost, Abwasserabläufe für Decks, flacher linearer Grabenablauf, Membranflansch, Einlegeauslass

    Weitere Modelle verfügbar

    ZPT1-CLO-OL

    Spezifikation
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurn-zpt1
    • ProduktfamilieFloor Drains
    • ProduktgruppeShallow Pour - POD - Prefab Construction -Linear Finish Drain
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-29
    • Editionsnummer2
    • Höhe (Inches)12
    • Breite (Inches)3
    • Tiefe (Inches)24
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEG015130
    • ETIM-NameDrains
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof, floor and paving drainage systems
    • Klassifizierung22 14 26.19
    • Format2014TitelFacility Trench Drains
    • OmniClassNummer23-39 29 13 19
    • OmniClassTitelSurface Water Drainage Systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit