Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ZS890 Sani-Flo®​ Linear Trench Drain System
Zurn

ZS890 Sani-Flo®​ Linear Trench Drain System

3.7 von 5 Sternen3.7(21 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

ZS890-Kanäle sind 80” [2032 mm] lang, 7” [178 mm] breit und haben eine 4” [102 mm] lange Kehle. Modulare Kanalabschnitte bestehen aus 16 ga. Edelstahl gemäß ASTM A-240 (Typ 304). Kanäle haben 10 ga. verschraubte Flanschverbindungen zwischen Kanalabschnitten, die sich während der Installation nicht trennen, Dichtungen verfügbar. Kanäle wiegen weniger als 2,31 lb. [1,05 kg] pro linearem Fuß, haben einen glatten, 1-1/2” [38 mm] abgerundeten, selbstreinigenden Boden mit einem Manning-Koeffizienten von 0,009 und 1,04 % oder neutral 0 % eingebautem Gefälle. Kanäle haben standardmäßig Füße zum Gießen von Platten oder Nivellierbolzen, um den Graben an seinem endgültigen Standort zu sichern. Kanäle werden mit standardmäßigen FS-Rosten geliefert, die am Rahmen befestigt werden. Zurn 6” [152 mm] breites Edelstahlgitter nach ASTM-Spezifikation A-240 (Typ 304) ist gemäß der Oberlastklassifizierung DIN EN1433 als Klasse A eingestuft. Wird in 40” [1016 mm] Nennlänge mit 5/16” [8 mm] breiten Schlitzen und 3/4” [19 mm] Tragtiefe geliefert. Das Gitter hat eine offene Fläche von 12,00 Quadratzoll pro Fuß [7.742 mm² pro Meter]. Die Kanäle werden in den USA hergestellt.

Einhaltung:

  • Der 6 Zoll breite Edelstahlrost von Zurn entspricht der ASTM-Spezifikation A-240 (Typ 304) und ist gemäß der Oberlastklassifizierung nach DIN EN1433 der Klasse A zugeordnet.

Merkmale:

  • Spart bis zu 75 % Arbeitsaufwand
  • Verschraubte, abgedichtete mechanische Verbindungen
  • Edelstahl Typ 304
  • 1,04 % eingebautes Gefälle

Zusätzliche(s) Modell(e) verfügbar:

Z890-KC

Schlüsselwörter: Lineares Grabenentwässerungssystem, Sani-Flo® Grabensystem, Grabenentwässerungssystem, Sani-Flo Edelstahl, Sani-Flo Edelstahlsystem, Grabenentwässerung, linearer Edelstahl, Grabenentwässerungssysteme mit Vorgefälle, optimaler Wasserfluss, Grabenentwässerung mit Vorgefälle, Edelstahlentwässerung, Flanschverbindungen mit Schraubverschraubung, Flanschverbindungsbaugruppe, Grabenentwässerungssystem mit Sichtfenster, Grabenentwässerungssystem mit breitem Sichtfenster, Edelstahl-Fertigungsstahl, Flanschverbindung, Edelstahlrost, Schlitzrost aus Eisen, perforierter Edelstahlrost

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-zs890
  • ProduktfamilieLinear Trench Drain Systems
  • ProduktgruppeFood Processing, Stainless Steel
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-03-29
  • Editionsnummer2
  • Breite (Inches)7
  • Tiefe (Inches)60
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_50_30_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBelow ground gravity drainage systems
  • Klassifizierung22 14 26.19
  • Format2014TitelFacility Trench Drains
  • OmniClassNummer23-39 29 13 19
  • OmniClassTitelSurface Water Drainage Systems
  • CSIUniFormatIICodeD2040
  • CSIUniFormatIITitleRain Water Drainage