Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z6000 Manual Flush Valve, Z6000 Aquaflush Exposed Closet Flush Valve
Z6000 Manual Flush Valve, Z6000 Aquaflush Exposed Closet Flush Valve
    Zurn

    Z6000 Manual Flush Valve, Z6000 Aquaflush Exposed Closet Flush Valve

    Google-Übersetzung,

    Offenes, leises, verchromtes Membran-Spülventil mit polierter Außenseite. Ausgestattet mit einer chloraminbeständigen Doppeldichtungsmembran und einem verstopfungssicheren Bypass. Das Ventil ist ADA-konform und verfügt über einen nicht anhaltend offenen und leckagefreien Griff. Die inneren Dichtungen bestehen aus chloraminbeständigen Materialien.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASSE 1037/ASME A112.1037/ CSA B125.37
    • IAPMO R&T
    • CSA B125.37
    • Einheitlicher Sanitärcode aufgeführt
    • IPC-gelistet
    • NPCC-gelistet
    • Watersense-Label

    Merkmale:

    • Control Stop verfügt über einen internen Siphonschutz, ein Schweißlötset und einen Wandflansch mit Stellschraube.
    • Vakuumbrecher mit hohem Gegendruck und einteiliger Sechskant-Überwurfmutter
    • Chloraminbeständige Innendichtungen
    • Verstellbarer Saitenhalter
    • Stutzenkupplung und Flansch für oberen Stutzenanschluss

    Schlüsselwörter: Manuelles Spülventil, Aqua-Spülventil, Toiletten-Spülventil, Spülventile, Zurn-Spülventile

    Spezifikation
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerZurn_z6000
    • ProduktfamilieFinish Plumbing - Flush Valves
    • ProduktgruppeAquaFlush®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2010-12-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit