Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z6003 Aquaflush Exposed Urinal Flush Valve
Z6003 Aquaflush Exposed Urinal Flush Valve
    Zurn

    Z6003 Aquaflush Exposed Urinal Flush Valve

    Google-Übersetzung,

    Geräuscharmes, freiliegendes Membran-Spülventil mit verchromter Oberfläche und poliertem Gehäuse. Ausgestattet mit einer chloraminbeständigen Doppeldichtungsmembran und einem verstopfungsresistenten Bypass. Das Ventil entspricht den ADA-Richtlinien und verfügt über einen nicht arretierbaren und leckagefreien Griff. Die internen Dichtungen sind aus chloraminbeständigem Material gefertigt.

    Einhaltung:

    • MassachusettsMA-genehmigt
    • Einheitlicher Sanitärcode (UPC-gelistet)
    • IPC gelistet
    • NPCC-Liste
    • Watersense-markiert

    Merkmale:

    • Verstopfungsresistente Dreifachfiltermembran
    • Chemikalienbeständige Dichtungen für längere Lebensdauer und geringere Wartungskosten
    • Manueller, ADA-konformer Griff mit auslaufsicherer Dichtungstechnologie
    Spezifikation
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerZurn_z6003
    • ProduktfamilieFinish Plumbing - Flush Valves
    • ProduktgruppeAquaFlush®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2010-12-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit