Einhebel-Mischbatterie mit Druckausgleich für Badewanne und Dusche. Keramik-Steuerkartusche mit Edelstahl-Ausgleichskolben, integrierte Umkehrfunktion (zum Umkehren der Warm- und Kaltwasserzuläufe einfach Kartusche entfernen und um 180° drehen), zwei Service-/Rückschlagventile und ein einstellbarer Endanschlag. Beim Öffnen des Ventils muss es von der Kalt- in die Warmwasserposition gedreht werden. Alle sichtbaren Zierelemente und der Griff sind aus Metall mit polierter, vernickelter Chromoberfläche. Der Ventilkörper ist ein Vierwegeventil mit Wannenanschlussstopfen für reine Duschanwendungen. Ventileingänge, Dusche und Wannenablauf sind standardmäßig mit 1/2" NPT-Innengewindeanschlüssen ausgestattet. Die 1/2" Kupferschweißanschlüsse müssen wie unten dargestellt angegeben werden.
Einhaltung:
- ASME A112.18.1/ CSA B125.1
- ASSE 1016/ ASME A112.1016/ CSA B125.16
- CSA-gelistet
- CSA B125.1
- CSA B125.16
Schlüsselwörter: Temp-Gard III Duschventil, Zurn Temp-Gard Duschventil, Fehlerbehebung für Zurn Duschventil, Zurn Temp-Gard-Kartusche, Zurn Temp-Gard 3-Kartusche, Zurn Duschventil