Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ZEMS6000PL-IS Aquaflush®  Exposed Hardwired Automatic Sensor Flush Valve For Water Closets
ZEMS6000PL-IS Aquaflush®  Exposed Hardwired Automatic Sensor Flush Valve For Water Closets
    Zurn

    ZEMS6000PL-IS Aquaflush® Exposed Hardwired Automatic Sensor Flush Valve For Water Closets

    Google-Übersetzung,

    Geräuscharmes, freiliegendes Membran-Spülventil mit verchromter Oberfläche und poliertem Gehäuse. Ausgestattet mit einer chloraminbeständigen Doppeldichtungsmembran und einem verstopfungsresistenten Bypass. Das Ventil verfügt über einen Motorantrieb, einen integrierten Infrarot-Näherungssensor und einen manuellen Sensor mit kapazitiver Druckknopfbetätigung. Das Gehäuse besteht aus hochschlagfestem Polycarbonat, die Abdeckung aus verchromtem Kunststoff mit manuellem Betätigungsknopf und einem um 10° abgewinkelten Sensor.

    Merkmale:

    • Verstopfungsresistente lineare Bypassmembran
    • Chemikalienbeständige Dichtungen für längere Lebensdauer und geringere Wartungskosten
    • Niedrige Spannung, integrierter Sensor und seitlich angebrachter Motorantrieb für einfache Installation und Bedienung
    • 3 Jahre beschränkte Garantie
    Spezifikation
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerZurn_zems6000pl-is
    • ProduktfamilieFinish Plumbing - Flush Valves
    • ProduktgruppeZEMS Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2010-12-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit