Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z.WC4.S Floor Mounted Zurn One Toilet System with 1.28 GPF Battery Powered Sensor Flush Valve
Zurn

Z.WC4.S Floor Mounted Zurn One Toilet System with 1.28 GPF Battery Powered Sensor Flush Valve

Google-Übersetzung,

Komplettes EcoVantage® Hocheffizienz-WC-System für den gewerblichen Bereich mit 1,28 gpf, sensorgesteuerter, batteriebetriebener Betätigung, bodenstehend, bestehend aus dem freiliegenden, sensorgesteuerten, verchromten Membranspülventil ZER6000AV-HET-SM für die linke oder rechte Wasserzufuhr, dem offenen WC-Sitz Z5955SS-EL für den gewerblichen Bereich und dem bodenstehenden WC Z5655-BWL1 aus Sanitärkeramik mit dem Dichtungssatz Z5972-COMB für den WC-Flanschauslass, hergestellt von Zurn.

Einhaltung:

Erfüllt die Anforderungen der American Disabilities Guidelines und der ANSI A117.1, wenn die Installation gemäß diesen Anforderungen erfolgt.
• Vorrichtung - Entspricht ASME A112.19.2 / CSA B45.1
• Spülventil - Entspricht ASSE 1037 / ASME A112.1037 / CSA B125.37

Merkmale:

  • Sensorbetriebenes Stand-WC-System mit batteriebetriebenem 1,28-GPF-Spülventil
  • Optimale Leistung für einfache Wartung, höchste Verfügbarkeit und niedrigste Gesamtbetriebskosten
  • Einfache Modellnummer für unkomplizierte Spezifikation und Bestellung
  • Komplettes, installationsfertiges Sanitärsystem
  • Vollständige Garantieverlängerung von einem Hersteller
  • Kombiniert komplementäre Komponenten zu einem nahtlosen, wassersparenden System
Spezifikation
  • keywords: Zurn One Systems, Water Closet

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerZWC4S
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit