Publish your products
Profil de bardage architectural TRINEO FUJI
Profil de bardage architectural TRINEO FUJI

    Profil de bardage architectural TRINEO FUJI

    La plaque nervurée TRINEO FUJI s’est impré- gnée de ce symbole d’équilibre, beauté calme et structurée, suscitant ordre et précision pour créer une façade au rythme graphique affirmé. Sa symétrie apporte élégance, har- monie et caractère aux projets architecturaux exigeants. Ce jeu de hauteur vient des volcans de l’île de La Réunion dont les flancs ont été sculptés par les éruptions successives donnant au relief une apparence d’escalier naturel façonné par le temps.
    Specification
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm

      Revêtements standards :

      Polyester 35 µm

      Polyester 45 µm

      Polyuréthane 50 µm

      Longueur : de 0,60 à 8,00 m

      Sens de pose : vertical (pose horizontale sur consultation)

    Technical specification
    • Unique ref.TRINEO-FUJI
    • Product familyFacade
    • Product groupArchitectural cladding profile
    • TypeBuilding Materials
    • Date of publishing2026-06-11
    • Edition number1
    • Width (mm)805
    Related
    • Material mainSteel
    • Designed inFrance
    • Manufactured inFrance
    • Weight Net (Kg)8.92
    Classification
    • BIMobject CategoryWalls - Cladding
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit