Publish your products
Profil de bardage architectural TRINEO JAVA
Profil de bardage architectural TRINEO JAVA

    Profil de bardage architectural TRINEO JAVA

    La plaque nervurée TRINEO JAVA apporte aux façades une harmonie entre puissance naturelle et équilibre géométrique. L’ensemble des volcans de l’île de Java crée un horizon à la géométrie singulière avec des crêtes abruptes et des reliefs qui évoquent une alternance marquée entre éléments linéaires et pointus. Cette plaque nervurée formée de multiples nervures variées évoque la force et la diversité des volcans javanais.
    Specification
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm

      Revêtements standards :

      Polyester 35 µm

      Polyester 45 µm

      Polyuréthane 50 µm

      Longueur : de 0,60 à 8,00 m

      Sens de pose : vertical (pose horizontale sur consultation)

    Technical specification
    • Unique ref.TRINEO-JAVA
    • Product familyFacade
    • Product groupArchitectural cladding profile
    • TypeBuilding Materials
    • Date of publishing2026-06-11
    • Edition number1
    • Width (mm)760
    Related
    • Material mainSteel
    • Designed inFrance
    • Manufactured inFrance
    • Weight Net (Kg)9.45
    Classification
    • BIMobject CategoryWalls - Cladding
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit