Publish your products
Profil de bardage architectural TRINEO STROMBOLI
Profil de bardage architectural TRINEO STROMBOLI

    Profil de bardage architectural TRINEO STROMBOLI

    La plaque nervurée TRINEO STROMBOLI et ses contrastes de formes, animent les fa- çades, en écho aux éruptions régulières du Stromboli apportant force et solidité. Le célèbre volcan actif Stromboli, ce géant qui jaillit de la mer méditerranée dont les éruptions régulières ont créé des alternances entre crêtes et pentes douces, en paliers, a insufflé une structure évolutive à cette plaque nervurée.
    Specification
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm

      Revêtements standards :

      Polyester 35 µm

      Polyester 45 µm

      Polyuréthane 50 µm

      Longueur : de 0,60 à 8,00 m

      Sens de pose : vertical (pose horizontale sur consultation)

    Technical specification
    • Unique ref.TRINEO-STROMBOLI
    • Product familyFacade
    • Product groupArchitectural cladding profile
    • TypeBuilding Materials
    • Date of publishing2026-06-11
    • Edition number1
    • Width (mm)875
    Related
    • Material mainSteel
    • Designed inFrance
    • Manufactured inFrance
    • Weight Net (Kg)8.21
    Classification
    • BIMobject CategoryWalls - Cladding
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit