Publish your products
(BR) EssentialForce Plus

(BR) EssentialForce Plus

Iluminação viária essencial, com design otimizado para uso em vias públicas e áreas residenciais, a luminária EssentialForce Plus é a escolha certa para todos os municipios, pois não somente fornece iluminação de alto desempenho, como também combina funcionalidade com estética, sem comprometer o investimento inicial e a qualidade, oferecendo grande economia de energia em relação às soluções convencionais.

Specification
  • • Design compacto e leve para facilidade de instalação;

    • Vida útil prolongada: > 102.000 horas (@L70B50) a 35 ºC;

    • Pronta para sistemas de controle e telegerenciamento (Interact City);

    • Corpo em Aluminio Injetado;

    • Proteção de surto padrão: 10kV/12kA;

    • Driver dimerizável compatível com CISPR15;

    • Compartimento em alumínio fundido, pintura Grey Munsel N6.5;

    • Para aplicações de entrada lateral (33 a 60 mm), ajuste de tilt de +/- 5⁰;

    • Lentes de policarbonato (PC) resistentes a raios UV de alta transparência;

    • Fácil conexão com sistemas de telegerenciamento, com soquete NEMA 7 de pinos padrão;

Technical specification
  • Unique ref.essentialforce-plus
  • TypeBuilding Materials
  • Date of publishing2025-02-23
  • Edition number1
Classification
  • BIMobject CategoryLighting - Outdoor
  • IFC classificationLight Fixture

Region availability

South America
Brazil
BIMobject product library

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit