Publish your products
PROMATECT-LS Stahlblech-Lüftungsleitungsbekleidung 478 PROMAT DE
PROMATECT-LS Stahlblech-Lüftungsleitungsbekleidung 478 PROMAT DE
PROMATECT-LS Stahlblech-Lüftungsleitungsbekleidung 478 PROMAT DE
PROMATECT-LS Stahlblech-Lüftungsleitungsbekleidung 478 PROMAT DE
    Promat

    PROMATECT-LS Stahlblech-Lüftungsleitungsbekleidung 478 PROMAT DE

    4.8 out of 5 stars4.8(6 reviews)

    Stahlblechkanäle können mit einer nachträglichen, dünnen PROMATECT®-LS-Bekleidung zu feuerbeständigen Lüftungsleitungen ertüchtigt werden. Dabei kann die Bekleidung auch zwei- oder dreiseitig ausgeführt werden, wenn der Kanal z. B. direkt unter der Decke oder in einer Ecke von Wand und Decke verläuft. Die geringe Wandungsdicke erlaubt eine Platz sparende Konstruktion und einfache Montage. Der Betriebsdruck im Brandfall kann bis zu ±500 Pa betragen. 

    Specification
    • Update: Dynamo - Script für Revit 2023 hinzugefügt


      Version v11_221014

      Teileliste hinzugefügt

      Version v10_220930

      Merkmale:

      • Wandungsdicke nur 35 mm
      • große freie Querschnitte möglich
      • ein-, zwei- und dreiseitige Ausführungen möglich



    Technical specification
    • Unique ref.promatect-ls-stahlblech-luftungsleitungsbekleidung-478
    • Product familyDucts
    • Product groupETEX DE
    • TypeAssembly (multiple objects)
    • Date of publishing2022-09-29
    • Edition number1
    Related
    • Designed inGermany
    Classification
    • BIMobject CategoryHVAC - Ductwork

    Region availability

    Europe
    Germany
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit