Publique sus productos
Cajas con regleta abatible
Cajas con regleta abatible
    ABB

    Cajas con regleta abatible

    3.7 de 5 estrellas3.7(6 reseñas)
    Caja empotrable para kit de 4 elementos
    Especificaciones
    • Caja de aluminio lacado para empotrar en mobiliario con regleta abatible de 4 tomas eléctricas marca Niessen, totalmente cableadas con cable libre de halógenos 2,5mm². Entrada de corriente por latiguillo con conector rápido macho en punta. Montado en perfil de aluminio lacado. Caja con acabados disponibles en Blanco o Negro. Kit interior con acabados en Blanco o Antracita.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT2520_CEM_Niessen
    • Familia de productoCEM
    • Grupo de productosElectrical connectivity and multimedia
    • Día de publicación2020-10-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)154
    • Ancho (mm)319
    • Profundidad (mm)62
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)1.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Salidas y tomas
    • Clasificación IFC Salida
    • Código ETIMEC002759
    • Nombre ETIMDesk connecting unit
    • Número OmniClass23-35 27 00
    • Título OmniClass Electrical Terminals