Publique sus productos
Cergo B6 - test
ABB

Cergo B6 - test

Traducido por Google,
El Cergo B6 consta de una base robusta y tableros de trabajo duraderos (con compartimentos separados para monitor y área de trabajo). Las funciones motorizadas y otros accesorios son opcionales, y todo el sistema está diseñado con amplia experiencia. Mesa de operador Cergo - Modelo B6 - Versión curva. Sistema de mesa de operador de alta funcionalidad. Pieza clave industrial para entornos exigentes 24/7. Supera las recomendaciones ISO 11 064 y EEMUA 201. Modelos disponibles en formato 3D de Google SketchUp. Este modelo admite pantallas de hasta 6+6 / 560 mm de ancho. Personalización para facilitar el uso de equipos especiales. Capacidad de actualización a largo plazo para adaptarse a los nuevos desarrollos. Diseñado para durar y construido para resistir. El modelo B6 pertenece a un programa modular de mesas de operador con varios tamaños y formas. La mesa se puede equipar con una amplia gama de funciones y accesorios.
Especificaciones
  • In the motorized adjustment option the work-board starts at 650 mm and goes up to 1300 mm at a speed of 30 mm/s. Speed, power, soft start and soft stop can be software adjusted. Power: 230 V or 115 V (50 - 60 Hz) / 345 VA Weight: 240 kg (+60 kg in motorized version) Maximum widespread load is 300 kg Designed for 6 times normal duties. Strong and stable positionality even during extreme conditions. Thanks to the modular system it is also possible to select accessories and functions at a later stage.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacergob6
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-16
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)3676
  • Profundidad (mm)1382
Información relacionada
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)300
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
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
Productos similares