Publique sus productos
PrimeGear ZX0 - 12/24kV 25kA - Medium Voltage Switchgear Gas Insulated
ABB

PrimeGear ZX0 - 12/24kV 25kA - Medium Voltage Switchgear Gas Insulated

Traducido por Google,

PrimeGear ZX0

Ahora es el momento de dar el paso hacia un futuro más seguro y sostenible.

Siendo un líder tecnológico pionero en los últimos 30 años, tenemos la experiencia y el conocimiento para preparar a nuestros clientes para la Industria 4.0. PrimeGear™ ZX0 ha sido diseñado para nuestros clientes, reduce el impacto sobre el calentamiento global en un 99,99 % y ayuda a los clientes a entrar en la digitalización.

PrimeGear™ ZX0 está disponible con aire seco aislante o AirPlus™. La aparamenta también está disponible como un panel eco-ready opcional para garantizar la máxima flexibilidad, lo que le permite comprar con SF 6 en el interior que se puede recargar fácilmente con AirPlus en el futuro.

Está enfocado en el futuro, listo para respaldar la digitalización de sus operaciones. Los sensores de corriente y voltaje, además de las funciones de diagnóstico y monitoreo remoto, brindan información al alcance de su mano, ya sea en el sitio, con nuestra solución en las instalaciones, o en otro lugar, a través de nuestra solución basada en la nube.

Especificaciones
  • Product range

    • Rated operational voltage 12 kV and 24 kV, rated current up to 2500 A
    • Rated short circuit current up to 25 kA

    Key benefits

    • Greener thanks to its low global warming potential
    • Smarter with enabled Monitoring and Diagnostics, focusing on tracking asset health
    • Safer thanks to its robust build
    • More reliable to withstand a range of temperatures and climatic conditions such as high humidity
    • Operate at low pressure (1.0 bar)

    Key features

    • 100% SF6-free
    • Compact low-pressure design with 25 percent less footprint
    • IEC61850 enabled supported by current and voltage sensor
    • Extra safety margin with 1.0 bar as minimal operational pressure
    • Remote gas density, temperature, breaker monitor and asset health management
Especificaciones técnicas
  • Referenciaprimegearzx0-Medium_Voltage-Switchgear
  • Familia de productoZX2
  • Grupo de productosGas Insulated Medium Voltage Switchgear
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2023-02-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioCobre
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Conmutadores
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCElectrical fittings
  • Código UNSPSC39121311
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_36
  • Descripción Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
  • Número OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Título OmniClass Electronic Controlled Distribution Switchgear
  • CSI UniFormat II CódigoD5010
  • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution