SafeRing y SafePlus
Uniendo tradición e innovación con tecnología SF6 y sin SF6
Celdas compactas con aislamiento de gas para todas las aplicaciones en distribución secundaria de energía
La gama de celdas con aislamiento en gas de ABB para distribución secundaria incluye SafeRing , la unidad principal de anillo (RMU) y la plataforma de celdas SafePlus , diseñadas para todo tipo de aplicaciones, tanto interiores como exteriores, incluso en altitudes elevadas (superiores a 1500 m sobre el nivel del mar) y condiciones climáticas adversas. Ambas soluciones de celdas cumplen plenamente con las normas IEC.
SafeRing/SafePlus también ofrece una variante sin SF6 (hexafluoruro de azufre), denominada SafeRing Air/SafePlus Air , con aire seco como medio aislante y totalmente conforme con las normas IEC y el reglamento de gases fluorados de la UE (UE) 2024/573. Las versiones sin SF6 están diseñadas con la misma interfaz, tamaño y funcionamiento que las celdas originales SafeRing y SafePlus.
Desde 1967, ABB ha suministrado celdas con aislamiento en gas (GIS). Siguiendo nuestra constante innovación, en 2013 lanzamos nuestras celdas GIS sin SF6 para distribución secundaria. Nuestra nueva generación de soluciones de celdas sin SF6, que utilizan tecnología de aire seco y gas de origen natural para aplicaciones de 24 kV y superiores, ya está disponible en el mercado.