Publique sus productos
Time Switcher FAD-A11
ABB

Time Switcher FAD-A11

Traducido por Google,

Para la conexión al Radio Time Switch FW/S 8.2.1. La señal horaria del transmisor DCF 77 puede recibirse en un radio de aprox. 1000 km alrededor de Fráncfort.

Especificaciones
  • Product Net Width:72 mm
    Product Net Height:93 mm
    Product Net Depth / Length:57 mm
    Product Net Weight:0.135 kg
    Accessory Type:Antenna
    Mounting Type:Surface Mounted
    Power Loss:0 W
    Product Main Type:Time Switches
    Product Name:Automation, Logic and Time Control

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTime-Switcher-FAD-A11
  • Familia de productoTime Switcher
  • Grupo de productosTime Switches
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlastico
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Sensores
  • Clasificación IFC Control del tiempo eléctrico
  • Código Uniclass 2015Pr_75_51_17_89
  • Descripción Uniclass 2015Time switches
  • CSI MasterFormat 2014 Code25 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIntegrated Automation
  • Número OmniClass23-35 37 37
  • Título OmniClass Time Switches