Publique sus productos
Thomas & Betts: 665-SC Series Steel City ® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: 665-SC Series Steel City ® Floor Boxes

Traducido por Google,
  • Cuatro (4) compartimentos para dispositivos pueden acomodar cualquier combinación de dispositivos. Por ejemplo: (3) dispositivos de alimentación dúplex y (1) dispositivo telefónico dúplex, o (2) conectores de voz y datos y (1) dispositivo GFCI y (1) en blanco, etc.
  • La altura total de 31/2" permite vertidos poco profundos cuando es necesario
  • La cubierta de policarbonato de alta resistencia con una placa de acero de 5/32" asegura la integridad estructural
  • Tapas Metálicas también disponibles en latón macizo y aluminio
  • La alimentación directa de cuatro lados permite al instalador alimentar a través de la alimentación o el servicio de datos/comunicaciones desde cualquier orientación
  • Túneles de alambre no metálico estéticamente limpios. El túnel de ancho completo proporciona la máxima capacidad de paso; el material no metálico evita daños en el conductor
  • Área de acceso total de 126 cu. pulg. permite una fácil instalación de los cables de la estación de trabajo
  • Contiene orificios ciegos de 28 k (KO de 16–11/4" y 123/4") que brindan una mayor flexibilidad cuando se instalan
  • La línea 665 es una extensión de la serie 664 líder en la industria; nuestra línea de servicio oculta ahora permite al cliente instalar hasta cuatro paneles de dispositivos en una caja
  • Mediante el uso de un túnel de cable no metálico único, el instalador puede dividir fácilmente los requisitos de energía, voz/datos
  • Esta caja de piso de acero estampado listada por UL se puede instalar con productos de conector de voz y datos de Thomas & Betts
  • Cuatro tornillos de nivelación de 21/2" provistos con todas las cajas
  • Los paneles de dispositivos se piden por separado
Especificaciones técnicas
  • Referenciatnb-665-sc-series
  • Familia de productoUnderfloor Wireways
  • Grupo de productos665-SC SERIES
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-03-14
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

Disponibilidad en regiones

Asia África Sudamerica Oceanía Norteamérica