Publique sus productos
UniGear ZS2 - 36kV 31,5kA - Medium Voltage Switchgear Air Insulated
ABB

UniGear ZS2 - 36kV 31,5kA - Medium Voltage Switchgear Air Insulated

Traducido por Google,

UniGear ZS2

UniGear ZS2, hasta 36 kV, es una celda de media tensión aislada en aire para distribución primaria, apta para instalaciones interiores. UniGear ZS2 se fabrica con una sola barra o con una disposición de barras dobles. En la configuración de barras dobles, todos los componentes importantes son idénticos a los utilizados en las unidades de barras simples, lo que garantiza los mismos procedimientos de servicio y mantenimiento. Cumple plenamente con las normas IEC.

Especificaciones
  • Benefits

    • Fully interchangeable vacuum and SF6 gas circuit breaker
    • Operational safety, circuit-breaker racking in/out with door closed
    • Indoor installation

    Typical Applications

    • Wind Farms, Power Stations
    • Transformer Stations
    • Ports, Airports, Railways
    • Shopping Centres
Especificaciones técnicas
  • Referenciaunigearzs2-Medium_Voltage-Switchgear
  • Familia de productoUniGear
  • Grupo de productosAir Insulated Medium Voltage Switchgear
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2026-02-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioCobre
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Conmutadores
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCElectrical fittings
  • Código UNSPSC39121311
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_36
  • Descripción Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
  • Número OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Título OmniClass Electronic Controlled Distribution Switchgear
  • CSI UniFormat II CódigoD5010
  • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution