Publique sus productos
ZX2 - 36(42)kV 3150A 40kA - Medium Voltage Switchgear Gas Insulated
ABB

ZX2 - 36(42)kV 3150A 40kA - Medium Voltage Switchgear Gas Insulated

Traducido por Google,

Aparamenta aislada en gas ZX2

Diseño de aparamenta flexible para todas las aplicaciones

ZX2 forma parte de la exitosa familia ZX de ABB de celdas interiores aisladas en gas para distribución primaria. Este tablero trifásico encapsulado resistente al arco para aplicaciones de barra colectora simple y doble está equipado con compartimientos de disyuntor y barra colectora llenos de gas separados.

La estructura modular del tablero ZX2 permite un diseño flexible para una variedad de aplicaciones en el segmento industrial y de servicios públicos.

Los depósitos de gas protegen permanentemente todas las piezas de alto voltaje del interior contra la suciedad, la humedad, la entrada de cuerpos extraños y otras influencias ambientales, lo que da como resultado un cuadro muy fiable y prácticamente libre de mantenimiento. Todos los dispositivos de conmutación funcionan con motor y pueden controlarse de forma remota.

Todos los paneles se prueban de forma rutinaria y se llenan de gas en fábrica. El uso de tecnología enchufable permite una instalación segura, rápida y sencilla sin necesidad de herramientas especiales.

Especificaciones
  • Product range

    • Rated voltage up to 36 (42) kV
    • Rated normal current up to 3150 A
      (With the use of parallel bus systems up to 5000 A)
    • Rated short-time withstand current up to 40 kA

    Key benefits

    • Maximum operator safety thanks to arc-resistant design
    • Reliable operation and maximum availability
    • Fast installation thanks to plug-in technology

    Key features

    • Arc-resistant design (AFLR)
    • Available in single or double bus configuration
    • Vacuum circuit breaker type VD4X
    • Plug-in busbar connection
    • Available with inner or outer cone cable termination system
    • Optional top cable entry available
    • Customized low voltage compartment offers ample space for mounting of protection and control devices
    • Integrated pressure relief ducts and optional pressure relief to the outside of the switchgear room
    • Optional digital version available
    • Optional with eco-efficient insulating gas AirPlus available
    • Complies with IEC, GB/DL, GOST standards,
      CSA; IEEE standards with UL certification available on request
Especificaciones técnicas
  • Referenciazx2-Medium_Voltage-Switchgear
  • Familia de productoZX2
  • Grupo de productosGas Insulated Medium Voltage Switchgear
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2024-07-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioCobre
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Conmutadores
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCElectrical fittings
  • Código UNSPSC39121311
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_36
  • Descripción Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
  • Número OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Título OmniClass Electronic Controlled Distribution Switchgear
  • CSI UniFormat II CódigoD5010
  • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution