Publique sus productos
ABI Wall-Hung Toilet Cistern
ABI Wall-Hung Toilet Cistern

    ABI Wall-Hung Toilet Cistern

    Traducido por Google,

    Oculta detrás de la pared de su baño, nuestra cisterna para inodoro suspendida maximiza el espacio y al mismo tiempo le brinda un complemento de baño limpio y estético, perfecto para el hogar moderno.

    Introduzca un toque de lujo con nuestros botones para inodoro ZAAHA . La cisterna para inodoro suspendida de pared ABI se puede combinar con la bandeja para inodoro suspendida Asher .

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaabi-wall-hung-toilet-cistern
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosABI
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1144
    • Ancho (mm)506
    • Profundidad (mm)220
    Información relacionada
    • Material principalPolietileno de alta densidad (HDPE)
    • Material secundarioIron
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)16.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Descripción Uniclass 2015WC cisterns
    • Número OmniClass23-31 19 19 19
    • Título OmniClass Water Closet Tanks