Publique sus productos
Kingsley Hand Shower Set
Kingsley Hand Shower Set
Kingsley Hand Shower Set
Kingsley Hand Shower Set
Kingsley Hand Shower Set
Kingsley Hand Shower Set

    Kingsley Hand Shower Set

    Traducido por Google,

    Con sus detalles sutiles y ornamentados, este conjunto de ducha de latón macizo combina de forma práctica nuestra ducha de mano Kingsley, el soporte de ducha y la boquilla Kingsley, y la manguera de ducha a juego, añadiendo elegancia y refinamiento a cualquier baño.

    Tenga en cuenta:
    – Este conjunto no incluye grifo mezclador; puede adquirir nuestra colección de grifería Kingsley aquí.
    – También puedes combinar este conjunto con nuestros conjuntos de brazo y cabezal de ducha Kingsley.

    Características:

    – Fácil de limpiar, construcción de latón macizo
    – El sistema de coloración electroquímica PVD HeatShield de ABI proporciona un acabado más resistente a la corrosión sin dejar de ser respetuoso con el medio ambiente.

    Dimensiones:

    Ducha de mano:

    – Longitud: 220 mm
    – Cabeza redonda: 76 mm

    Soporte para ducha y BP:

    – Longitud: 102 mm
    – Placa trasera: 55 mm
    – Salida G1/2

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakingsley-hand-shower-set
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosKingsley
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1500
    • Ancho (mm)76
    • Profundidad (mm)102
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.974
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures