Publique sus productos
Aliro Accessible 3-Function Hand Shower Set
Aliro Accessible 3-Function Hand Shower Set
Aliro Accessible 3-Function Hand Shower Set
Aliro Accessible 3-Function Hand Shower Set
Aliro Accessible 3-Function Hand Shower Set

    Aliro Accessible 3-Function Hand Shower Set

    Traducido por Google,

    Nuestro elegante conjunto de ducha de mano Aliro Accessible de 3 funciones incluye una ducha de mano, una manguera de ducha y un BP con una válvula antirretorno doble interna.

    El conjunto de ducha de mano incluye un cabezal de ducha ligero con un mecanismo de fácil giro que proporciona un flujo de agua preciso y constante.

    Tenga en cuenta:

    Nuestro conjunto de ducha de mano Aliro Accessible de 3 funciones está diseñado y probado para cumplir con la norma AS1428.1:2021. Es responsabilidad del comprador consultar con un profesional antes de la instalación para garantizar que los productos se instalen de manera que cumplan con las normas pertinentes. ABI Interiors no se responsabiliza por ningún incumplimiento de las normas que se produzca como resultado de una instalación que no se ajuste a las directrices de instalación de ABI o a las normas.
    – El juego de soporte para ducha Aliro y barra de apoyo para ducha accesible Aliro No está incluido en el juego de ducha Aliro de 3 funciones y debe comprarse por separado.

    Características:

    – La construcción de la manguera de ducha y del grifo de agua caliente en acero inoxidable 316 de alta durabilidad ofrece propiedades anticorrosivas superiores, incluida la resistencia al cloruro.
    – Válvula de retención doble BP para evitar la contaminación del agua.
    – Cabezal de ducha de mano multifuncional y ligero con funciones de chorro, estándar o combinadas.

    Dimensiones:

    – Longitud de la manguera: 1500 mm
    – Diámetro de la manguera: 20 – 22 mm
    – Longitud del cabezal de ducha: 254 mm
    – Diámetro del cabezal de ducha: 120 mm
    – Ancho del tirador de la ducha: 34 mm
    – Proyección BP: 80 mm
    – Diámetro de la bomba de presión: 28 mm
    – Diámetro de la placa posterior: 53 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaaliro-accessible-3-function-hand-shower-set
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosABI
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1500
    • Ancho (mm)120
    • Profundidad (mm)80
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)1.01
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures