Publique sus productos
Atley Rectangular Flush Pull
Atley Rectangular Flush Pull
Atley Rectangular Flush Pull
Atley Rectangular Flush Pull
Atley Rectangular Flush Pull
Atley Rectangular Flush Pull
Atley Rectangular Flush Pull
Atley Rectangular Flush Pull
Atley Rectangular Flush Pull
Atley Rectangular Flush Pull

    Atley Rectangular Flush Pull

    Traducido por Google,

    El tirador rectangular empotrado Atley añade el toque final ideal a su hogar, permitiéndole abrir y cerrar suavemente las puertas correderas empotradas de su baño. El diseño rectangular de este tirador facilita el agarre, mientras que su aspecto minimalista simplificará su espacio. Atley es extremadamente versátil y complementa tanto estilos contemporáneos como clásicos. Nota: – El tirador rectangular empotrado Atley se vende individualmente, no en pares. – Este producto no incluye tirador de puerta. El tirador de borde para puerta corredera empotrada se puede adquirir por separado. Características: – Fabricado en acero inoxidable 304, ofrece durabilidad para uso interior y comercial. – El sistema de coloración electroquímica PVD HeatShield de ABI ofrece un acabado más resistente a la corrosión y es respetuoso con el medio ambiente. – Su diseño minimalista facilita la instalación. Dimensiones: – Largo: 120 mm – Ancho: 40 mm – Profundidad: 13 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaatley-rectangular-flush-pull
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de productosAtley
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)40
    • Ancho (mm)120
    • Profundidad (mm)13
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 304
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.06
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Descripción Uniclass 2015General hardware
    • Número OmniClass23-21 19 17 13
    • Título OmniClass Casework Component Hardware