Publique sus productos
Toilet Lock Indicator
Toilet Lock Indicator
Toilet Lock Indicator
Toilet Lock Indicator
Toilet Lock Indicator
Toilet Lock Indicator

    Toilet Lock Indicator

    Traducido por Google,

    Fabricado en acero inoxidable 304, nuestro indicador de bloqueo de inodoro está diseñado específicamente para uso comercial, como cubículos de baños públicos.

    Cuenta con un bloqueo de pasador extendido y una opción de apertura con monedas para mayor tranquilidad en caso de apertura de emergencia.

    Nuestro indicador de bloqueo de inodoro está disponible en cobre cepillado, bronce cepillado, latón cepillado y acero inoxidable para combinar con sus accesorios ABI Interiors existentes.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatoilet-lock-indicator
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de productosABI
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2025-05-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)95
    • Ancho (mm)53
    • Profundidad (mm)79
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 304
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.25
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Descripción Uniclass 2015General hardware
    • Número OmniClass23-17 19 11 19
    • Título OmniClass Door Closing Hardware