Publique sus productos
Rappana Cabinetry Pull 50mm
Rappana Cabinetry Pull 50mm
Rappana Cabinetry Pull 50mm
Rappana Cabinetry Pull 50mm
Rappana Cabinetry Pull 50mm
Rappana Cabinetry Pull 50mm
Rappana Cabinetry Pull 50mm
Rappana Cabinetry Pull 50mm
Rappana Cabinetry Pull 50mm
Rappana Cabinetry Pull 50mm

    Rappana Cabinetry Pull 50mm

    Traducido por Google,

    El tirador Rappana Cabinetry es un tirador único que facilita la apertura de todo tipo de armarios. De tamaño reducido, su diseño minimalista y estilizado garantiza una apertura suave y sin esfuerzo en todo momento. Su diseño discreto, plegado y soldado a mano, con acero inoxidable de alta calidad, le confiere una durabilidad óptima y se integra a la perfección con la exclusiva gama de colores de ABI.

    Todo ello se complementa con un sistema de coloración electroquímica PVD de grado industrial que proporciona un acabado más duro y resistente a la corrosión.

    Al combinar esta resistencia y durabilidad óptimas, garantizamos que el tirador de Rappana Cabinetry transformará para mejor todos los armarios de su cocina y baño.

    Características:

    – PVD (Deposición Física de Vapor)
    Acero inoxidable 304

    Dimensiones:

    – 50 mm de ancho
    – Proyección de 36 mm
    – 1.2 Espesor

    Especificaciones técnicas
    • Referenciarappana-cabinetry-pull-50mm
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de productosRappana
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)18
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)36
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 304
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.03
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Descripción Uniclass 2015General hardware
    • Número OmniClass23-21 19 17 13
    • Título OmniClass Casework Component Hardware